Publikovat produkty
Tork Soap and Sanitizer Dispenser White S4
Tork Soap and Sanitizer Dispenser White S4
Tork Soap and Sanitizer Dispenser White S4
Tork Soap and Sanitizer Dispenser White S4

    Tork Soap and Sanitizer Dispenser White S4

    The new manual Tork Soap and Sanitizer dispenser is a flexible and versatile dispenser system, compatible with all Tork S4 foam and liquid soaps and sanitizers. Allowing you to use one solution across your entire facility. These new and upgraded dispensers offer a variable dose size to optimize consumption, hygiene and experience. Plus, the transparent window allows you to check refill type and level.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota581500
    • Skupina výrobkůElevation
    • Skupina produktůSoap
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-11-22
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)11.42
    • Šířka (palce)4.41
    • Hloubka (palce)3.9
    Související
    • Hlavní materiálPlast
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    • Čistá hmotnost (lb)0.18
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Zásobníky
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
    • Popis Uniclass 2015Soap dispensers
    • Číslo OmniClass23-31 25 29 13
    • Název OmniClassHand Soap Dispensers