Publikovat produkty
Tork Xpressnap® Signature Counter Napkin Dispenser, Stainless finish

Tork Xpressnap® Signature Counter Napkin Dispenser, Stainless finish

Tork Xpressnap® Counter Top system greatly increases personal hygiene and cuts waste by delivering one napkin at a time, every time. Its one-at-a-time napkin dispensing design ensures that patrons use fewer napkins and touch only the napkin they use. The Counter dispenser holds up to 500 napkins. The unique AD-a-Glance message panel can be used for in-store promotions or to generate advertising revenue. First introduced in 2003, the Xpressnap® system has taken the foodservice industry by storm and has earned international recognition for innovation and excellence. Also available in Black 6432000, Red 6436000, Gray 6434000.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota6435000
  • Skupina výrobkůXpressnap
  • Skupina produktůCountertop
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-04-15
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)5.7
  • Šířka (palce)7.5
  • Hloubka (palce)12.1
Související
  • Hlavní materiálPlast
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
  • Čistá hmotnost (lb)3.49
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Zásobníky
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_81_56
  • Popis Uniclass 2015Napkins