Publikovat produkty
Oscar sideboard - teak - 2 sliding doors - 3 drawers - 224x40x89 cm
Oscar sideboard - teak - 2 sliding doors - 3 drawers - 224x40x89 cm
Oscar sideboard - teak - 2 sliding doors - 3 drawers - 224x40x89 cm
Oscar sideboard - teak - 2 sliding doors - 3 drawers - 224x40x89 cm
Oscar sideboard - teak - 2 sliding doors - 3 drawers - 224x40x89 cm
Oscar sideboard - teak - 2 sliding doors - 3 drawers - 224x40x89 cm
    Ethnicraft

    Oscar sideboard - teak - 2 sliding doors - 3 drawers - 224x40x89 cm

    4.8 z 5 hvězdiček4.8(6 recenze)
    The Oscar sideboard in solid teak by Alain van Havre is the perfect multi-tasker: its open spaces can be used to exhibit personal objects, whereas the sliding doors offer the option of organizing documents out of sight. Notice the exceptional grooves in the doors: each narrow groove was carefully hand carved, making every Oscar piece unique.

    Spojte se se značkou Ethnicraft

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota10143-Oscar-sideboard
    • Skupina výrobkůOscar
    • Skupina produktůSideboards
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-01-05
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)89
    • Šířka (mm)40
    • Hloubka (mm)224
    Související
    • Hlavní materiálTeak
    • Čistá hmotnost (kg)101.6
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Police & Skladování