Publikovat produkty
Oscar rack - teak - 5 sliding doors - 120x40x195 cm
Oscar rack - teak - 5 sliding doors - 120x40x195 cm
Oscar rack - teak - 5 sliding doors - 120x40x195 cm
Oscar rack - teak - 5 sliding doors - 120x40x195 cm
    Ethnicraft

    Oscar rack - teak - 5 sliding doors - 120x40x195 cm

    The Oscar rack, designed by Alain van Havre, immediately attracts attention with its atypical compartment division. Notice the exceptional grooves in the doors: each narrow groove was carefully hand carved, making every Oscar piece unique.

    Spojte se se značkou Ethnicraft

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota10144-Oscar-rack
    • Skupina výrobkůOscar
    • Skupina produktůRacks
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-01-05
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)195
    • Šířka (mm)40
    • Hloubka (mm)120
    Související
    • Hlavní materiálTeak
    • Čistá hmotnost (kg)95.5
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Police & Skladování