Publikovat produkty
Tripod side table - teak - round - 46x46x56 cm
Ethnicraft

Tripod side table - teak - round - 46x46x56 cm

The Tripod side table is a light, versatile piece that can be used on its own or in a group of several tables. It can easily be moved from room to room, placed next to a chair or a settee, or as a bedside table.

Spojte se se značkou Ethnicraft

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota14212-Tripod-side-table
  • Skupina výrobkůTripod
  • Skupina produktůSide tables
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2026-06-15
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)56
  • Šířka (mm)46
  • Hloubka (mm)46
Související
  • Hlavní materiálTeak
  • Čistá hmotnost (kg)4.2
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMNábytek - Stoly