Publikovat produkty
Barrow lounge chair - Copper fabric - 81x79x71 cm
Barrow lounge chair - Copper fabric - 81x79x71 cm
Barrow lounge chair - Copper fabric - 81x79x71 cm
Barrow lounge chair - Copper fabric - 81x79x71 cm
    Ethnicraft

    Barrow lounge chair - Copper fabric - 81x79x71 cm

    Seeking its inspiration from the 50s, the Barrow lounge chair has an irresistible vintage vibe. The lightness of the metal foot base teamed with premium upholstery are a timeless addition to any space. Let yourself melt into the warm embrace of this incredibly comfortable chair.

    Spojte se se značkou Ethnicraft

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota20133-Barrow-lounge-chair
    • Skupina výrobkůBarrow
    • Skupina produktůLounge Chairs
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-06-15
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)71
    • Šířka (mm)79
    • Hloubka (mm)81
    Související
    • Hlavní materiálTkanina
    • Čistá hmotnost (kg)19
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Lenošky