Publikovat produkty
Core outdoor tray - teak - round - S - 48 x 48 x 5 cm
Core outdoor tray - teak - round - S - 48 x 48 x 5 cm
    Ethnicraft

    Core outdoor tray - teak - round - S - 48 x 48 x 5 cm

    A functional accessory with a refined, purposeful presence, the Core outdoor tray is designed for everyday outdoor living. Its generous surface is ideal for carrying drinks, plates, or essentials, and it can be paired with the outdoor tray tables for added versatility. Crafted in natural solid teak, the tray brings strength and durability to open-air settings.

    Spojte se se značkou Ethnicraft

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota30002-Core-outdoor-tray
    • Skupina výrobkůCore
    • Skupina produktůTrays
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-01-13
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)5
    • Šířka (mm)48
    • Hloubka (mm)48
    Související
    • Hlavní materiálTeak
    • Čistá hmotnost (kg)2.2
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Interiérové umělecké prvky a dekorace

    Podobné produkty

    3.9 z 5 hvězdiček 3.9 (36)
    3.7 z 5 hvězdiček 3.7 (24)
    3.4 z 5 hvězdiček 3.4 (14)
    3.6 z 5 hvězdiček 3.6 (5)