Publikovat produkty
Roller Max sideboard - oak - 2 doors - 168x45x80 cm
Roller Max sideboard - oak - 2 doors - 168x45x80 cm
Roller Max sideboard - oak - 2 doors - 168x45x80 cm
    Ethnicraft

    Roller Max sideboard - oak - 2 doors - 168x45x80 cm

    The Roller Max sideboard offers functional storage in an eye-catching design. Featuring sliding doors, adjustable shelving and seamlessly integrated handles, this piece beautifully showcases the collection's stacked wood-stick design. The result is an elegant and sophisticated item for both residential and commercial spaces. Designed by Alain van Havre.

    Spojte se se značkou Ethnicraft

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota50052-Roller-Max-sideboard
    • Skupina výrobkůRoller Max
    • Skupina produktůSideboards
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-01-05
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)80
    • Šířka (mm)45
    • Hloubka (mm)168
    Související
    • Hlavní materiálDub
    • Čistá hmotnost (kg)69
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Police & Skladování