Publikovat produkty
Bok bench - oak - 166x35x46 cm
Bok bench - oak - 166x35x46 cm
    Ethnicraft

    Bok bench - oak - 166x35x46 cm

    Reminiscent of a goat's curved horns, the Bok collection combines sculptural elegance and contemporary crafting into a graceful and airy form. The Bok bench will pair perfectly with the Bok dining table. But also, as a stand-alone against a wall, in a hallway, or at the end of a bed.

    Spojte se se značkou Ethnicraft

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota51532-Bok-bench
    • Skupina výrobkůBok
    • Skupina produktůBenches
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-01-05
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)46
    • Šířka (mm)35
    • Hloubka (mm)166
    Související
    • Hlavní materiálDub
    • Čistá hmotnost (kg)18
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Židle, Stoličky & Lavice