Publikovat produkty
Eurofase 30029-019 Zinco Pendant
Eurofase 30029-019 Zinco Pendant

    Eurofase 30029-019 Zinco Pendant

    The Zinco three light chandelier has a vintage industrial water piping finished with decorative valve handle. Accessorize this chandelier with an industrial cage or a top shade. The possibilities are endless. The warm earthy tones and unique textures create character while the clean lines keep it modern. 

    As Featured on Amazon.com

    Specifikace
    • No.: 30029-019
      Product Color: AGED SILVER
      Product Material: METAL
      Length: 36″
      Width: 7.75″
      Height: 15″
      Overall Height: 54.4″
      Weight: 10.2lbs

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaEurofase-30029-019-Zinco-Pendant
    • Skupina výrobkůLighting
    • Skupina produktůCeiling mounted
    • TypDokumentace (pouze informační)
    • Datum zveřejnění2019-03-26
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálKov
    • Navrženo vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Stropní
    • Název UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Kód UNSPSC3911
    • Kód CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Spojené státy americké