Publikovat produkty
Eurofase 31646-017 Glacier Pendant
Eurofase 31646-017 Glacier Pendant

    Eurofase 31646-017 Glacier Pendant

    The Glacier large lantern features prisms of glass housed on a hand crafted bronze frame. This hanging lantern has a geometric cage and provides a minimalistic look for any area in your home. 

    As Featured on Amazon.com

    Specifikace
    • No.: 31646-017 

      Product Color: BRONZE 

      Product Material: METAL 

      Shade / Accent Colour: CLEAR Shade / Accent 

      Material: GLASS 

      Diameter: 21.25″ 

      Height: 21″ 

      Overall Height: 93.75″ 

      Weight: 16.5lbs

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaEurofase-31646-017-Glacier-Pendant
    • Skupina výrobkůLighting
    • Skupina produktůCeiling mounted
    • TypDokumentace (pouze informační)
    • Datum zveřejnění2019-03-26
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálKov
    • Navrženo vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Stropní
    • Název UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Kód UNSPSC3911
    • Kód CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Spojené státy americké