Publikovat produkty
Eurofase 31873-017 Abruzzo Pendant
Eurofase 31873-017 Abruzzo Pendant

    Eurofase 31873-017 Abruzzo Pendant

    Sleek retractable natural Wood rings encase ambient lighting, Abruzzo creates a truly welcoming environment. The mid-size fixture will match blend in with your home or it can be paired with our smaller version to create a statement lighting installation.

     As Featured on Amazon.com

    Specifikace
    • No.: 31873-017 

      Product Color: WOOD 

      Product Material: METAL 

      Shade / Accent Colour: NATURAL WOOD 

      Material: WOOD 

      Diameter: 19.25″ 

      Height: 20″ 

      Overall Height: 93″ 

      Weight: 3.3lbs

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaEurofase-31873-017-Abruzzo-Pendant
    • Skupina výrobkůLighting
    • Skupina produktůCeiling mounted
    • TypDokumentace (pouze informační)
    • Datum zveřejnění2019-03-26
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálKov
    • Vedlejší materiálDřevo
    • Navrženo vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Stropní
    • Název UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Kód UNSPSC3911
    • Kód CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Spojené státy americké