Publikovat produkty
Eurofase 35642-015 Aerie Pendant
Eurofase 35642-015 Aerie Pendant
Eurofase 35642-015 Aerie Pendant
Eurofase 35642-015 Aerie Pendant
Eurofase 35642-015 Aerie Pendant

    Eurofase 35642-015 Aerie Pendant

    The Aerie 42" Pendant chandelier features delicate gilded branches floating elegantly within a linear frame.

    As Featured on Amazon.com

    Specifikace
    • No.: 35642-015
      Product Color: BRONZE
      Product Material: METAL
      Shade / Accent Colour: GOLD
      Shade / Accent Material: BRANCH ACCENTS
      Length: 42″
      Width: 12″
      Height: 11.5″
      Overall Height: 69.5″
      Weight: 40.4lbs

      Light Source Type: INTEGRATED LED
      Input Voltage: 120V
      Bulb Voltage: 120V
      Total Wattage: 48W
      Total Lumen: 3800lm
      Kelvin: 3000K
      CRI: 90+
      Dimmable: Yes

      Hanging Support Type: ROD
      Hanging Support Length: 57″
      Rods Included: 3″+6″+12″+18″+18″
      Canopy / Backplate Length: 16.5″
      Canopy / Backplate Height: 1″
      Canopy / Backplate Width: 4.5″
      Location: DRY

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaEurofase-35642-015-Aerie-Pendant
    • Skupina výrobkůLighting
    • Skupina produktůCeiling mounted
    • TypDokumentace (pouze informační)
    • Datum zveřejnění2019-03-26
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálKov
    • Navrženo vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Stropní
    • Název UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Kód UNSPSC3911
    • Kód CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Spojené státy americké