Publikovat produkty
Eurofase Banderia Draped Ribbons LED Ring Chandelier
Eurofase Banderia Draped Ribbons LED Ring Chandelier

    Eurofase Banderia Draped Ribbons LED Ring Chandelier

    The Banderia small chandelier contains beautiful hand forged, two toned bronze ribbons which drape around a band of LED lighting. Inner ribbons contain gold leaf finishes for a gorgeous warm glow. These two natural metals create a sense of elegance and modern edginess in a captivating presentation. 

    As Featured on Amazon.com

    Specifikace
    • No.: 30081-017 

      Product Color: BRONZE 

      Product Material: METAL 

      Shade / Accent Colour: BRONZE/GOLD Shade / Accent 

      Material: METAL RIBBONS 

      Diameter: 22.5″ 

      Height: 4.75″ 

      Overall Height: 102.25″ 

      Weight: 7.4lbs

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaEurofase-Banderia-Draped-Ribbons-LED-Ring-Chandelier
    • Skupina výrobkůLighting
    • Skupina produktůCeiling mounted
    • TypDokumentace (pouze informační)
    • Datum zveřejnění2019-03-26
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálKov
    • Navrženo vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Stropní
    • Název UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Kód UNSPSC3911
    • Kód CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Spojené státy americké