Publikovat produkty
Atenea® Architectural metal profile for wall cladding
Europerfil

Atenea® Architectural metal profile for wall cladding

ATENEA® architectural steel profile for wall cladding (5.202.44). Depth of profile 44 mm. Cover width 1010 mm. Thickness from 0.6 mm to 1.20 mm. in galvanised and coated steel sheet (EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. CE marking (EN 14782). Vertical and horizontal façade installation.
Specifikace
  • ATENEA® architectural steel profile for external walls (5.202.44). Depth of profile 44 mm. Cover width 1010 mm Thickness from 0.6 mm to 1.20 mm. in galvanised and coated steel sheet (EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. CE marking (EN 14782). Vertical and horizontal façade installation. Optional complements: Polyethylene filler block, perforation is allowed for lighting and natural ventilation, 45º angle edge for corners at 90º. Other materials (aluminium, stainless steel, corten, copper and brass) please contact Europerfil Technical Dept.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaatenea_fa
  • Skupina výrobkůWall cladding
  • Skupina produktůMetallic Cladding Profiles for wall
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-04-07
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)44
  • Šířka (mm)1010
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStěny - Vnější zdi