Publikovat produkty
Euromodul® 44 Architectural self-supporting steel profile for wall cladding
Europerfil

Euromodul® 44 Architectural self-supporting steel profile for wall cladding

3.9 z 5 hvězdiček3.9(8 recenze)
EUROMODUL®44 architectural self-supporting steel profile for wall cladding (5.174.44). Depth of profile 44 mm. Cover width 860 mm. Thickness from 0.6 mm to 1.20 mm. in galvanised and coated steel sheet (EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. CE marking (EN 14782). Vertical and horizontal façade installation.
Specifikace
  • EUROMODUL®44 architectural self-supporting steel profile for external walls (5.174.44). Depth of profile 44 mm. Cover width 860 mm. Thickness from 0.6 mm to 1.20 mm. in galvanised and coated steel sheet (EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. CE marking (EN 14782). Vertical and horizontal façade installation. Optional complements: Polyethylene filler block, perforation is allowed for lighting and natural ventilation, Hairgable mechanical curving (minimum radius of 450 mm) . Other materials, please contact Europerfil Technical Dept.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaeuromodul_44_fa
  • Skupina výrobkůWall cladding
  • Skupina produktůMetallic Cladding Profiles for wall
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-04-07
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)44
  • Šířka (mm)860
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStěny - Vnější zdi