Publikovat produkty
Tub - 60" x 32" Exterior Dimensions
EverFab

Tub - 60" x 32" Exterior Dimensions

One-piece bath tub with reinforcing bottom plate, above floor plumbing, and slip-resistant floor. Skirt height allows for field installation of ADA compliant seat

  • One-piece ADA, ANSI, and CA Title 24 compliant tub-shower
  • California Title 24
  • Unique reinforcing bottom plate
  • Anti-slip floor
  • 60” x 32” exterior dimensions
  • Integral reinforced with non-organic composite material


Specifikace
  • Bathtub:

    1. Model: No. T6032A
    2. Description: One-piece bath tub with reinforcing bottom plate, above floor plumbing, and slip-resistant floor. Skirt height allows for field installation of ADA compliant seat
    3. Exterior dimensions: 60 inches wide x 32 inches deep x 19-1/4 inches high

    4. Optional Accessories: Furnish with [curtain rod], [shower curtain], [recessed soap dish], [shower slide-bar kit], [EverFab tub-wrap], [shower drain]

    Keywords: handicapshower, best bath, room shower stall, fiberglass showerstall, fiberglass shower stalls, ADA shower stall, modern showerdesigns, accessible shower, one-piece shower units, handicapaccessible shower, one-piece fiberglass shower stall, one-piecefiberglass showers

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotat6032a
  • Skupina výrobkůANSI A - ADA
  • Skupina produktůT6032A
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-03-04
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)19.25
  • Šířka (palce)60
  • Hloubka (palce)32
Související
  • Hlavní materiálSklolaminát
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
  • Čistá hmotnost (lb)75
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vany & Spa
  • Klasifikace IFCPrvek budovy
  • Kód ETIMEC011558
  • Název ETIMWash-tub
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
  • Popis Uniclass 2015Baths
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 19
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
  • Číslo OmniClass23-31 15 00
  • Název OmniClassBathtubs

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké