Publikovat produkty
Grandee
Grandee
Grandee
Grandee
Grandee
Grandee
    PRO-WELLNESS

    Grandee

    3.3 z 5 hvězdiček3.3(92 recenze)
    The expansive Grandee hot tub comfortably seats a party of seven, with room for everyone to enjoy state-of-the-art jets, a two-speed jet pump, and two seats with patented Moto-Massage DX jets. It also features advanced innovations like an insulating hinge seal, 100% no-bypass filtration for cleaner water and the soothing BellaFontana® fountain feature.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotagrandee
    • Skupina výrobkůBath & Spas
    • Skupina produktůGrandee
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2016-06-07
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)970
    • Šířka (mm)2540
    • Hloubka (mm)2310
    Související
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    • Čistá hmotnost (kg)426
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vany & Spa
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Název UNSPSCBathtubs
    • Kód UNSPSC30181501