Publikovat produkty
National True Stone Veneer
National True Stone Veneer
National True Stone Veneer
National True Stone Veneer
    Evolve Stone

    National True Stone Veneer

    With a more linear, uniformed look, National True produces a scaled-down monumental appearance. Reminiscent of the building blocks of stonework seen on the National Monument in Washington, D.C., or even a local cathedral, National True offers a classic feel. As the fastest and easiest style to install, National True is proving to be a fan favorite. *Colors shown in images may vary slightly from actual product
    Specifikace
    • Stone Dimensions: Smallest Size Approx. 4" x 8", Largest Size Approx. 4" x 16"

      Coverage: 14.25 sf per Box

      Color Options:

      • Phantom Shadow
      • Morning Aspen
      • Afternoon Vale
      • River Clay
      • Dune Point
      • Kodiak Mine
      • Winter Valley

      Universal sill pieces are available in all seven colors.  90-degree outside corner pieces are available in all colors except Winter Valley.

      Non-rated and Class B fire rated options available.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotanational-true-stone-veneer
    • Skupina výrobkůMortarless Series
    • Skupina produktůNational True
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-05-15
    • Číslo vydání1
    Související
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStěny - Opláštění
    • Klasifikace IFCKrytina
    • Kód ETIMEG020350
    • Název ETIMBuilding - Facade cladding
    • Kód Uniclass 2015Ss_25_20
    • Popis Uniclass 2015Wall cladding systems
    • Kód CSI MasterFormat 201404 42 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Exterior Stone Cladding
    • Číslo OmniClass23-15 15 15
    • Název OmniClassWall Cladding Panels