Publikovat produkty
Petale upholstered bar stool
Petale upholstered bar stool
Petale upholstered bar stool
Petale upholstered bar stool
    expormim

    Petale upholstered bar stool

    2.8 z 5 hvězdiček2.8(9 recenze)

    Bar stool made of stainless steel tube. Possibility of customization through a wide variety of technical fabrics completely suitable for outdoor use. Stackable.

    Spojte se se značkou expormim

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotapetale-upholstered-bar-stool
    • Skupina výrobkůPetale
    • Skupina produktůOutdoor collection
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-10-11
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)950
    • Šířka (mm)500
    • Hloubka (mm)490
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Vedlejší materiálPotah
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    • Čistá hmotnost (kg)5.5
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Židle, Stoličky & Lavice
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód ETIMEG017960
    • Název ETIMFurniture
    • Kód Uniclass 2015Pr_20_85_85_84
    • Popis Uniclass 2015Stainless steel stools
    • Kód CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Číslo OmniClass23-21 21 33 11
    • Název OmniClassCommercial Bar Stools