Publikovat produkty
Senso chairs bar stool
Senso chairs bar stool
Senso chairs bar stool
    expormim

    Senso chairs bar stool

    4.6 z 5 hvězdiček4.6(5 recenze)

    Bar stool made of high resistance aluminum tube. Possibility of customization through a wide variety of technical fabrics completely suitable for outdoor use.

    Spojte se se značkou expormim

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotasenso-chairs-bar-stool
    • Skupina výrobkůSenso chairs
    • Skupina produktůOutdoor collection
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-11-22
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)101
    • Šířka (mm)580
    • Hloubka (mm)560
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    • Čistá hmotnost (kg)7.5
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Židle, Stoličky & Lavice
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód ETIMEG017960
    • Název ETIMFurniture
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_12_85
    • Popis Uniclass 2015Stools
    • Kód CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Furniture