Publikovat produkty
Extending coffee table
Extending coffee table
    Extendo

    Extending coffee table

    3.0 z 5 hvězdiček3.0(13 recenze)
    The geometry of the top hides one or more discs measuring 48-54 cm beneath. The main top and the removable discs are in 6 mm, high pressure laminated HPL. The coffee table can be configured choosing from 5 top and frame finishes.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaMH
    • Skupina výrobkůFurniture
    • Skupina produktůTable
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2012-01-04
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)405
    • Šířka (mm)1330
    • Hloubka (mm)1850
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Stoly
    • Klasifikace IFCNábytek