Publikovat produkty
Automatický pohon FAAC 950N2
Automatický pohon FAAC 950N2
Automatický pohon FAAC 950N2
    FAAC

    Automatický pohon FAAC 950N2

    Automatický pohon FAAC 950N2 pro křídlové dveře s délkou křídla 700 mm až 1400 mm a maximální hmotností křídla 286 kg až 367 kg, který splňuje normu EN16005. Umožňuje obsluhu dveří vážících více než 360 kg, a to tiše a v nepřetržitém provozu. Balení obsahuje pohon s elektronickou řídící jednotkou, integrovaným voličem funkcí a hliníkovým krytem.
    Specifikace
    • Vestavěné mikroprocesorové řídící jednotky FAAC 950N2 I/0 a FAAC 952N2 MPS s autodiagnostikou a průběžným sledováním všech funkcí dveří zajišťují bezpečný provoz zařízení jak při zavírání, tak při otvírání. Setup koncových poloh pro pozici dveří otevřeno/zavřeno probíhá automaticky, stejně jako měření hmotnosti dveří a nastavení pracovních sil pohonu.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaFAAC-950N2
    • Skupina výrobkůFAAC
    • Skupina produktůSwing Doors
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-02-19
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)105
    • Šířka (mm)530
    • Hloubka (mm)160
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálExtruded Aluminum
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    • Čistá hmotnost (kg)10
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Kyvné Dveře
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Kód Uniclass 2015EF_25_30
    • Popis Uniclass 2015Doors and windows
    • Číslo OmniClass23-17 11 00
    • Název OmniClassDoors