Publikovat produkty
Automatický pohon FAAC A951
Automatický pohon FAAC A951
    FAAC

    Automatický pohon FAAC A951

    Automatický pohon FAAC A951 pro interiérové dveře o velikosti průchodu 700 mm až 1100 mm a maximální hmotnosti křídla s kloubovým nebo kluzným ramenem 100 kg. Pohon A951 otevírá a zavírá interiérové dveře tiše a hladce. Kryt pohonu je z eloxovaného hliníku. Vyrobeno v souladu s novou Evropskou bezpečnostní normou EN16005. Rychlost a síla jsou naprogramovány v závislosti na rozměrech dveří. Díky přesnému výběru mechanických a elektronických součástek může automatický systém A951 tiše pohánět křídla o hmotnosti 100 kg a délce 1100 mm při nepřetržitém provozu a navíc zajišťuje absolutní bezpečnost provozu v jakémkoliv okamžiku. Balení obsahuje elektronickou řídící jednotku, volič funkcí a kryt z eloxovaného hliníku.
    Specifikace
    • Pohonná jednotka A951 obsahuje elektromechanický automatický systém FAAC pro křídlové dveře pracující se stejnosměrným proudem, ochranný kryt z eloxovaného hliníku, kluzná a kloubová ramena v eloxovaném hliníku, instalační manuál v češtině, manuální provoz v případě výpadku elektrického proudu a volitelné baterie.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaFAAC-A951
    • Skupina výrobkůFAAC
    • Skupina produktůSwing Doors
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-02-19
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)70
    • Šířka (mm)575
    • Hloubka (mm)60
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálExtruded Aluminum
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    • Čistá hmotnost (kg)7
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Kyvné Dveře
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Kód Uniclass 2015EF_25_30
    • Popis Uniclass 2015Doors and windows
    • Číslo OmniClass23-17 11 00
    • Název OmniClassDoors