Publikovat produkty
FAAC A952 Internal and External swing door operator
FAAC A952 Internal and External swing door operator
FAAC A952 Internal and External swing door operator
FAAC A952 Internal and External swing door operator
    FAAC

    FAAC A952 Internal and External swing door operator

    Internal and External swing door operator

    Specifikace
    • • Spring tested for more than 1 million cycles • Environmental Product Declaration (EPD) according to ISO 14025 and EN15804+A2 • In compliance with European safety standards EN16005, the A952 automation is equipped with TUV certification for emergency exits • Magnetic Encoder • 5-pin connector for 433 MHz and 868 MHz receivers • Connector for different accessories • Compatible with FAAC Simply Connect • Compact dimensions - 73 x 150 x 715mm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaFAAC-A952
    • Skupina výrobkůFAAC
    • Skupina produktůSwing Doors
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-02-19
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)74
    • Šířka (mm)715
    • Hloubka (mm)150
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálExtruded Aluminum
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    • Čistá hmotnost (kg)12
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMDveře - Kyvné Dveře
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Kód Uniclass 2015EF_25_30
    • Popis Uniclass 2015Doors and windows
    • Číslo OmniClass23-17 11 00
    • Název OmniClassDoors