Publikovat produkty
Dwide Recessed
Dwide Recessed
Dwide Recessed
Dwide Recessed
Dwide Recessed
Dwide Recessed
    Fagerhult

    Dwide Recessed

    Recessed workplace luminaire in two sizes. The delta louvre provides efficiency and optimal light comfort, light divider in acrylic distributes light evenly in the reflector. Luminaire body of white enamelled sheet steel (RAL 9016). Key Features Lumen: 2500-4500lm Colour temperature: 3000K, 4000K Light distubution: Direct Voltage: 230V CRI: 80, 90 IP: 20 Standard Colours: White Availible Light control: DALI/Phase-pulse, Standard
    Specifikace
    • Dimensions: Height 56mm, 57mm, Width 296mm, 595mm, Length 1196mm, 595mm Weight: 2.9, 3 SDCM: 3 LED driver, h/max failure: 100 000/10 % "Connection: Ensto 3-way male, Ensto 5-way male, Wago Winsta 3-way male, Wieland GST18i3 3-way male, Wieland GST18i5 5-way male Installation "Recessed mounting in suspended ceilings. Unventilated or ventilated ceilings. VTB – for suspended ceilings with visible T-bars 15 or 24 mm. HB – recessed frame allows 600x600 to be installed in suspended ceilings with concealed T-bars and symmetrical ceiling tiles (thickness 20-22 mm). Louvre: Delta – microprism louvre in acrylic (PMMA) with a thin opal diffuser in acrylic (PMMA) on the inside (PMMA). Light divider in acrylic (PMMA).
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaDwide
    • Skupina výrobkůIndoor
    • Skupina produktůRecessed
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-11-22
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálAkryl
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Stropní
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Kód ETIMEG000027
    • Název ETIMLuminaires
    • Název UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Kód UNSPSC3911
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48_46
    • Popis Uniclass 2015Light-emitting diode (LED) luminaires
    • Kód CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures
    • Kód CSI UniFormat IID5020
    • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Dostupnost regionu

    Asie Jižní Amerika Oceánie Evropa Severní Amerika Afrika