Publikovat produkty
Notor 65 Beta Opti
Notor 65 Beta Opti
Notor 65 Beta Opti
Notor 65 Beta Opti
    Fagerhult

    Notor 65 Beta Opti

    Suspended or ceiling-mounted workplace luminaire with direct or direct/indirect light. Beta Opti louvres provide high efficiency and optimal lighting comfort. Single or continuous installation. Luminaire body enameled in white (RAL 9016) or natural anodised, extruded aluminium finish. The indirect light is covered by an opal film which generates a wide beam and acts as a dust cover. End caps are included in the Start/Single-luminaire. Key Features Lumen: 2200lm, 3500lm, 4000lm, 4500lm, 4800lm, 5800lm, 6000lm, 7000lm, 9000lm, 9600lm, 11500lm & 12000lm Colour temperature: 3000K & 4000K Light distubution: Direct & Direct/Indirect Voltage: 220-240 CRI: 80 IP: 20 Standard Colours: Anodised & White Availible Light control: Phase-pulse, DALICLO, e-Sense ActiLume, e-Sense Organic
    Specifikace
    • Dimensions: Heigh 65mm, Width 65mm, Length 1200-2400mm Weight: 3kg & 6kg SDCM: 3 LED driver, h/max failure: 100 000/10% Installation Single or continuous installation via wire suspension or surface mounted. Installation via wire suspension requires wire brackets which provide flexible c/c, see accessories. Can also be wall mounted with special brackets, see Accessories. Louvre: Beta Opti – double parabolic reflector louvre with satin matt metallised aluminium side and cross-blades with an integrated opal film that minimises the risk of uncomfortable glare from the diodes
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaNotor-65-Beta-Opti
    • Skupina výrobkůIndoor
    • Skupina produktůPendant
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-10-08
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálAkryl
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Závěsné
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Kód ETIMEC001743
    • Název ETIMPendant luminaire
    • Název UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Kód UNSPSC3911
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
    • Popis Uniclass 2015Pendant luminaires
    • Kód CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures
    • Kód CSI UniFormat IID5020
    • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Dostupnost regionu

    Asie Jižní Amerika Oceánie Evropa Severní Amerika Afrika