Publikovat produkty
Pleiad G4 125
Pleiad G4 125
Pleiad G4 125
    Fagerhult

    Pleiad G4 125

    Efficient downlight with excellent technical lighting properties. Choose between several luminous fluxes, reflector options and distribution angles.

    Luminaire body in cast aluminium. Visible reflector ring in white aluminium (RAL 9003).

    Key Features

    Lumen: 800lm, 900lm, 1000lm, 1100lm, 1200lm, 1300lm, 1600lm, 1700lm, 1800lm, 1900lm & 2000lm   
    Colour temperature: 3000K & 4000K
    Light distubution: Medium beam & Wide beam
    Voltage: 230V
    CRI: 80 & 90
    IP:  IP 44 under a suspended ceiling, IP 20 above a suspended ceiling.
    Standard Colours: White
    Availible Light control:  DALI/Phase-pulse

    Specifikace
    • Dimensions: 143 mm Diameter, 98 mm Height

      Weight: 0.3 kg
      SDCM: 3
      LED driver, h/max failure: 100000/10

      Connection: Ensto 3-way male, Ensto 5-way male, Wago Winsta 3-way male, Wieland GST18i3 3-way male, Wieland GST18i5 5-way male

      Installation
      Recessed mounting in unventilated or ventilated suspended ceilings. Separate driver and installation clip for easy and tool-free installation supplied as standard. An assembly plate must be used when mounting on soft tile ceilings, see accessories. For detailed information, see the installation instructions.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaPleiad-G4-125
    • Skupina výrobkůIndoor
    • Skupina produktůRecessed
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-08-05
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálAkryl
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Stropní
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Kód ETIMEG000027
    • Název ETIMLuminaires
    • Název UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Kód UNSPSC3911
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48_71
    • Popis Uniclass 2015Recessed luminaires
    • Kód CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures
    • Kód CSI UniFormat IID5020
    • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Dostupnost regionu

    Asie Jižní Amerika Oceánie Evropa Severní Amerika Afrika