Publikovat produkty
Pleiad G4 128 Surface mounted
Pleiad G4 128 Surface mounted
Pleiad G4 128 Surface mounted
Pleiad G4 128 Surface mounted
Pleiad G4 128 Surface mounted
    Fagerhult

    Pleiad G4 128 Surface mounted

    Surface mounted downlights with integrated option for surface-mounted cable. Available with several reflector and light distribution options. Aluminium luminaire body in white (RAL 9016). Installation section of white plastic (PA). Key Features: Lumen: 750lm, 1000lm, 1250lm, 1500lm, 1750lm, 2000lm, 2250lm, 2500lm Colour temperature: 3000K, 4000K Light distubution: Medium beam, Wide beam Voltage: 220-240V CRI: 80, 90 IP: 20 Standard Colours: White Availible Light control: DaliPhasePulseControl
    Specifikace
    • Dimension: 129 mm Diameter, 134 mm Height
      Weight: 0.4 kg
      SDCM: 3
      LED driver, h/max failure: 100000/10, 50000/10

      Installation
      Surface mounted installation. Installation section with two securing holes.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaPleiad-G4-128-Surface-mounted
    • Skupina výrobkůIndoor
    • Skupina produktůSurface mounted
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-08-05
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálAkryl
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Osvětlení
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Název UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Kód UNSPSC3911
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48_85
    • Popis Uniclass 2015Surface luminaires
    • Kód CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures
    • Kód CSI UniFormat IID5020
    • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Dostupnost regionu

    Asie Jižní Amerika Oceánie Evropa Severní Amerika Afrika