Publikovat produkty
Loft ladder LWK Plus | FAKRO
Loft ladder LWK Plus | FAKRO
Loft ladder LWK Plus | FAKRO
Loft ladder LWK Plus | FAKRO
Loft ladder LWK Plus | FAKRO
    FAKRO

    Loft ladder LWK Plus | FAKRO

    The LWK Plus loft ladder features all advantages of a new design, additionally equipped with aesthetically finished insulated white hatch, handrail and stile ends.

    Specifikace
    • Weight limit: 160 kg Loft ladder U-value: U=1.1 W/m²K Insulation thickness: 3 cm Hatch thickness: 3.6 cm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaloft_ladder_lwk_plus_2
    • Skupina výrobkůLoft ladders
    • Skupina produktůWooden loft ladders
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-06-15
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Vedlejší materiálOcel
    • Navrženo vPolsko
    • Vyrobeno vPolsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Žebříky
    • Klasifikace IFCSchodiště
    • Název UNSPSCLadders
    • Kód UNSPSC30191501
    • Kód Uniclass 2015Pr_25_30_85_36
    • Popis Uniclass 2015Hardwood loft ladders
    • Kód CSI MasterFormat 201406 43 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Wood Stairs
    • Číslo OmniClass23-17 23 17 15
    • Název OmniClassRetractable Stairs
    • Kód CSI UniFormat IIC2010
    • Název CSI UniFormat IIStair Construction