Publikovat produkty
Miller staircase MSP | FAKRO
Miller staircase MSP | FAKRO
Miller staircase MSP | FAKRO
Miller staircase MSP | FAKRO
Miller staircase MSP | FAKRO
    FAKRO

    Miller staircase MSP | FAKRO

    3.0 z 5 hvězdiček3.0(7 recenze)

    The MSP Pivot leaning staircase thanks to its special design and the use of lightweight spruce wood can be folded away freeing up the space around the staircase when it is not in use. For added safety and comfort as standard the staircase is equipped with a handrail which can be mounted on the left- or right-hand side.

    Specifikace
    • Weight limit: 160 kg

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotamiller_staircase_msp_2
    • Skupina výrobkůLoft ladders
    • Skupina produktůMiller staircase
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-09-27
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Vedlejší materiálDřevo
    • Navrženo vPolsko
    • Vyrobeno vPolsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Žebříky
    • Klasifikace IFCSchodiště
    • Název UNSPSCLadders and scaffolding
    • Kód UNSPSC301915
    • Kód Uniclass 2015Pr_25_30_85
    • Popis Uniclass 2015Stair and ladder units
    • Kód CSI MasterFormat 201406 43 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Wood Stairs and Railings
    • Číslo OmniClass23-17 23 17
    • Název OmniClassStairs
    • Kód CSI UniFormat IIC2010
    • Název CSI UniFormat IIStair Construction