Publikovat produkty
Loft ladder LWS Plus | FAKRO
Loft ladder LWS Plus | FAKRO
Loft ladder LWS Plus | FAKRO
    FAKRO

    Loft ladder LWS Plus | FAKRO

    3.8 z 5 hvězdiček3.8(5 recenze)

    LWS Plus is the basic model of the new generation of FAKRO loft ladders. Innovative solutions used in the new construction ensure high comfort of use and faster and easier installation of loft ladders in the ceiling. The loft ladder features a beige-coloured, heat-insulating hatch, which can, for example, be veneered or painted in any colour and can be easily adapted to the character of the interior.

    Specifikace
    • Weight limit: 160 kg Loft ladder U-value: U=1.1 W/m²K Insulation thickness: 3 cm Hatch thickness: 3.6 cm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaloft_ladder_lws_plus_2
    • Skupina výrobkůLoft ladders
    • Skupina produktůWooden loft ladders
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-08-09
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Vedlejší materiálOcel
    • Navrženo vPolsko
    • Vyrobeno vPolsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Žebříky
    • Klasifikace IFCSchodiště
    • Název UNSPSCLadders
    • Kód UNSPSC30191501
    • Kód Uniclass 2015Pr_25_30_85_36
    • Popis Uniclass 2015Hardwood loft ladders
    • Kód CSI MasterFormat 201406 43 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Wood Stairs
    • Číslo OmniClass23-17 23 17 15
    • Název OmniClassRetractable Stairs
    • Kód CSI UniFormat IIC2010
    • Název CSI UniFormat IIStair Construction