Publikovat produkty
Wooden folding loft ladders LWT | FAKRO
Wooden folding loft ladders LWT | FAKRO
Wooden folding loft ladders LWT | FAKRO
Wooden folding loft ladders LWT | FAKRO
Wooden folding loft ladders LWT | FAKRO
Wooden folding loft ladders LWT | FAKRO
    FAKRO

    Wooden folding loft ladders LWT | FAKRO

    The LWT loft ladder is a highly insulated (U=0.51W/m²K) ladder intended for energy efficient buildings where great emphasis is placed on minimizing heat loss.

     

    The ladder features the highest rating of air tightness - Class 4.

    Specifikace
    • Weight limit: 160 kg Loft ladder U-value: U=0.51 W/m²K Insulation thickness: 7.4 cm Hatch thickness: 8 cm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaloft_ladder_lwt_2
    • Skupina výrobkůLoft ladders
    • Skupina produktůWooden loft ladders
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-08-24
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Vedlejší materiálOcel
    • Navrženo vPolsko
    • Vyrobeno vPolsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Žebříky
    • Klasifikace IFCSchodiště
    • Název UNSPSCLadders
    • Kód UNSPSC30191501
    • Kód Uniclass 2015Pr_25_30_85_36
    • Popis Uniclass 2015Hardwood loft ladders
    • Kód CSI MasterFormat 201406 43 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Wood Stairs
    • Číslo OmniClass23-17 23 17 15
    • Název OmniClassRetractable Stairs
    • Kód CSI UniFormat IIC2010
    • Název CSI UniFormat IIStair Construction