Publikovat produkty
Fameline - Tile & Plank Ceiling - Mega Plus (Clip-in)
Fameline - Tile & Plank Ceiling - Mega Plus (Clip-in)
Fameline - Tile & Plank Ceiling - Mega Plus (Clip-in)
Fameline - Tile & Plank Ceiling - Mega Plus (Clip-in)

    Fameline - Tile & Plank Ceiling - Mega Plus (Clip-in)

    The Mega+ Clip-in System Ceiling is designed for interior building decoration, focusing on the details of design transmission to achieve seamless panel joints. With clip-in installation and a frame system, it allows for quick work, reducing the time needed for screw fastening, while maintaining the panel's strength. It also features a swing-down service function above the ceiling, making it convenient to open the hanging panels on the frame.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaFameline_Tile-Plank-Ceiling-Mega-Plus-Clip-in
    • Skupina výrobkůCeiling
    • Skupina produktůTile-Plank-Ceiling
    • TypSestavit (několik objektů)
    • Datum zveřejnění2023-08-29
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)15
    • Šířka (mm)1200
    • Hloubka (mm)3600
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Navrženo vThajsko
    • Vyrobeno vThajsko
    • Čistá hmotnost (kg)6.26
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Strop
    • Číslo OmniClass23-15 19 23
    • Název OmniClassCeilings

    Dostupnost regionu

    Asie