Publikovat produkty
Fameline - Tile & Plank Ceiling - Mega Plus (F-FIX)
Fameline - Tile & Plank Ceiling - Mega Plus (F-FIX)
Fameline - Tile & Plank Ceiling - Mega Plus (F-FIX)
Fameline - Tile & Plank Ceiling - Mega Plus (F-FIX)

    Fameline - Tile & Plank Ceiling - Mega Plus (F-FIX)

    The Mega+ F System is designed for exterior building decoration, offering not only increased strength and durability but also architectural details with small 2-millimeter joints and standard 10-millimeter joints. This provides design flexibility and options.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaFameline_Tile-Plank-Ceiling-Mega-Plus-F-FIX
    • Skupina výrobkůCeiling
    • Skupina produktůTile-Plank-Ceiling
    • TypSestavit (několik objektů)
    • Datum zveřejnění2023-08-29
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)15
    • Šířka (mm)1200
    • Hloubka (mm)6000
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Navrženo vThajsko
    • Vyrobeno vThajsko
    • Čistá hmotnost (kg)7.5
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Strop
    • Číslo OmniClass23-15 19 23
    • Název OmniClassCeilings

    Dostupnost regionu

    Asie