Publikovat produkty
KLIMA - Facade - with insulated glass (single room)
KLIMA - Facade - with insulated glass (single room)
KLIMA - Facade - with insulated glass (single room)
KLIMA - Facade - with insulated glass (single room)
KLIMA - Facade - with insulated glass (single room)
    Faraone

    KLIMA - Facade - with insulated glass (single room)

    Suspended curtain walls Klima

    New system for point-fixed glass curtain walls with high insulation up to a value of UcW 0,7 W/m2 K. The new point-fixed glass curtain wall with insulating glass up to 3 glass sheets, designed to meet all the provisions of “Casa Clima” ensuring big results for energy saving. Kilma project responds to the actual economic situation: - High performance at low cost. - No glass drilling.

    Specifikace
    • some values for standard products: . Klima with 3 glasses, insulation class UcW 0,8 W/m2 K. (with special glasses also up to UcW 0,7 W/m2 K). . Klima with 2 glasses, insulation class UcW 1,1 W/m2 K. (insulating glasses with hot small tube, external selective glass and internal glass low emission and argon gas).
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaklima02-facade
    • Skupina výrobkůCurtain Wall
    • Skupina produktůKlima
    • TypSestavit (několik objektů)
    • Datum zveřejnění2018-03-01
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)100
    • Šířka (mm)200
    • Hloubka (mm)100
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStěny - Lehký obvodový plášť
    • Klasifikace IFCLehký obvodový plášť
    • Kód Uniclass 2015Ss_25_10_20
    • Popis Uniclass 2015Curtain walling systems
    • Kód CSI MasterFormat 201408 44 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Curtain Wall and Glazed Assemblies
    • Číslo OmniClass23-13 33 27 11
    • Název OmniClassCurtain Walls
    • Kód CSI UniFormat IIB2010
    • Název CSI UniFormat IIExterior Walls