Publikovat produkty
DEEP78 Downlight square without frame black 15° 4000K honeycomb
DEEP78 Downlight square without frame black 15° 4000K honeycomb
    Archivovány

    DEEP78 Downlight square without frame black 15° 4000K honeycomb

    Square trimless black downlight. DEEP78 is a series of recessed luminaires designed for lighting retail and work spaces. The 15° version is ideal for spot lighting. With a heat temperature of 4000K, this downlight allows warm, comfortable atmospheres to be created. The Honeycomb diffuser allows a light projection with less glare.
    Specifikace
    • Fixing: Ceiling

      Body Material: Aluminium+PC

      Body Finish: Black

      Light Source: COB LED

      Light Source Included: Yes

      Power Max.: 18W

      IP: 23

      Type: III

      Maximum Driver Info: 500mA CC

      Colour Temperature: 4000K

      CRI: 85

      Lumens Max: 1240lm

      Opening Degrees: 15

      Total Height: 145

      Length: 103

      Depth: 103

      Additional Rods Included in the Box: No

      Reference: 3085084012H

      Series: 30001

      EAN: 8421776206755

      Tariff Item: 9405119090

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota3085084012H_-_deep78-downlight-square-without-frame-black-15-deg-4000k-honeycomb
    • Skupina výrobkůArchitectural
    • Skupina produktůRecessed Lamp
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-07-30
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Stropní
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Kód ETIMEC001744
    • Název ETIMDownlight/spot/floodlight
    • Název UNSPSCDownlighting fixtures
    • Kód UNSPSC39111515
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48_24
    • Popis Uniclass 2015Downlights
    • Kód CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures
    • Kód CSI UniFormat IID50
    • Název CSI UniFormat IIELECTRICAL