Publikovat produkty
STAN Black track projector
STAN Black track projector
STAN Black track projector

    STAN Black track projector

    STAN is a black track projector designed for spaces where it is necessary to incorporate a point of light. It is made of aluminum and has a transparent polycarbonate diffuser, it is the ideal solution to provide accent lighting.
    Specifikace
    • Reference: 43721

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776168183

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Ceiling

      Series: 4372

      IP: 20

      Power max.(W): 5

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: GU10

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 97685327

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 160

      Length: 60

      Depth: 100

      Total diameter: 60

      Related accessory: 43728

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 20

      Individual box height (MM): 195

      Individual box width (MM): 105

      Length individual box (MM): 105

      Volume Box Ind. Trawl: 0.00215

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0.331

      PCS: 420

      Net weight consolidated item: 0.225

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota43721_-_stan-black-track-projector
    • Skupina výrobkůINDOOR
    • Skupina produktůTRACK
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-07-30
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálABS
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Stropní
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Kód ETIMEC001744
    • Název ETIMDownlight/spot/floodlight
    • Název UNSPSCTrack lighting
    • Kód UNSPSC39111508
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48_82
    • Popis Uniclass 2015Spot lights
    • Kód CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Číslo OmniClass23-35 47 11 21 21
    • Název OmniClassSpotlight Fixtures
    • Kód CSI UniFormat IID50
    • Název CSI UniFormat IIELECTRICAL