Publikovat produkty
IBIZA L White fan
IBIZA L White fan
IBIZA L White fan
IBIZA L White fan

    IBIZA L White fan

    IBIZA is a white ceiling fan ideal for rooms from 17.6m2. It is activated using a remote control, included. It has 3 adjustable speeds. This fan has intuitive installation and a reverse function, and can be used in the coldest winter months, optimizing the efficiency of your heating. Air flow: 149.57 m3 min / 5282 CFM. Suitable for sloped roof.
    Specifikace
    • Reference: 33284

      Catalogue: Ventilacion

      EAN: 8421776083820

      Tariff Item: 8414510090

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: 0

      Fixing: Ceiling

      Series: 13

      Blade material: Plywood

      IP: 20

      Hertz: 50Hz

      Voltage: 220V-240V

      Total height: 330

      Length: 1320

      Depth: 1320

      Total diameter: 1320

      Canopy diameter: 130

      Related accessory: 33928

      Engine type: AC

      No of blades: 4

      Reversible Blades: 0

      Number of speeds: 3

      W: 16-29-49

      RPM: 113-162-212

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 1

      Individual box height (MM): 265

      Individual box width (MM): 225

      Length individual box (MM): 620

      Volume Box Ind. Trawl: 0.036828

      Gross weight of box Ind. Trawl: 5.9

      PCS: 25

      Net weight consolidated item: 4.8

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota33284_-_ibiza-white-ceiling-fan
    • Skupina výrobkůFan
    • Skupina produktůWithout Light
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-07-30
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMHVAC - Mechanické větrání
    • Klasifikace IFCVentilátor
    • Kód ETIMEC000532
    • Název ETIMFan
    • Název UNSPSCFans
    • Kód UNSPSC40101604
    • Kód Uniclass 2015Pr_65_67_29_67
    • Popis Uniclass 2015Propeller fans
    • Kód CSI MasterFormat 201411 30 34
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Ceiling Fans
    • Číslo OmniClass23-33 31 19 11 15
    • Název OmniClassCeiling Fans