Publikovat produkty
GRID Dark fan with DC motor
GRID Dark fan with DC motor
GRID Dark fan with DC motor
GRID Dark fan with DC motor

    GRID Dark fan with DC motor

    GRID is a black ceiling fan for spaces between 17.6m2 and 28m2. It is activated using a remote control, included. This ceiling fan with a low-consumption DC motor has 5 adjustable speeds with a consumption of 5-9-17-20-30W and 86-135-159-175-197 revolutions per minute depending on speed. GRID has a reverse function, and can be used in the coldest winter months, optimizing the efficiency of your heating. Air flow: 134 m3 min / 4802 CFM.
    Specifikace
    • Reference: 33345

      Catalogue: Ventilacion

      EAN: 8421776170094

      Tariff Item: 8414510090

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: 0

      Fixing: Ceiling

      Series: 3398

      Blade material: ABS

      IP: 20

      Hertz: 50/60Hz

      Voltage: 220V-240V

      Total height: 340

      Length: 1320

      Depth: 1320

      Total diameter: 1320

      Canopy diameter: 140

      Engine type: DC

      No of blades: 3

      Reversible Blades: 0

      Number of speeds: 5

      W: 5-9-17-20-30

      RPM: 86-135-159-175-197

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 1

      Individual box height (MM): 244

      Individual box width (MM): 268

      Length individual box (MM): 720

      Volume Box Ind. Trawl: 0.047082

      Gross weight of box Ind. Trawl: 5.1

      PCS: 20

      Net weight consolidated item: 4,64

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota33345_-_grid-dark-ceiling-fan-with-dc-motor
    • Skupina výrobkůFan
    • Skupina produktůWithout Light
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-07-30
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectHVAC - Mechanické větrání
    • Klasifikace IFCVentilátor
    • Kód ETIMEC000532
    • Název ETIMFan
    • Název UNSPSCFans
    • Kód UNSPSC40101604
    • Kód Uniclass 2015Pr_65_67_29_67
    • Popis Uniclass 2015Propeller fans
    • Kód CSI MasterFormat 201411 30 34
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Ceiling Fans
    • Číslo OmniClass23-33 31 19 11 15
    • Název OmniClassCeiling Fans