Publikovat produkty
MALLORCA L White fan
MALLORCA L White fan
MALLORCA L White fan
MALLORCA L White fan

    MALLORCA L White fan

    Timeless style ceiling fan ideal for rooms from 17.6m2. Motor made of steel and plywood blades. The finish of the blades is white and reversible maple. It is activated using a remote control, included. It has 3 adjustable speeds. This fan is intuitive to install. It has a reverse function. This fan can be installed on sloped ceilings.
    Specifikace
    • Reference: 33350

      Catalogue: Ventilacion

      EAN: 8421776011786

      Tariff Item: 8414510090

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: 0

      Fixing: Ceiling

      Series: 11

      Blade material: MDF

      IP: 20

      Hertz: 50Hz

      Voltage: 220V-240V

      Total height: 380

      Length: 1320

      Depth: 1320

      Total diameter: 1320

      Canopy diameter: 130

      Related accessory: 33928

      Engine type: AC

      No of blades: 4

      Reversible Blades: 1

      Number of speeds: 3

      W: 15-30-56

      RPM: 100-150-205

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 1

      Individual box height (MM): 310

      Individual box width (MM): 290

      Length individual box (MM): 590

      Volume Box Ind. Trawl: 0.053041

      Gross weight of box Ind. Trawl: 7

      PCS: 16

      Net weight consolidated item: 6.1

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota33350_-_mallorca-white-ceiling-fan
    • Skupina výrobkůFan
    • Skupina produktůWithout Light
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-07-30
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMHVAC - Mechanické větrání
    • Klasifikace IFCVentilátor
    • Kód ETIMEC000532
    • Název ETIMFan
    • Název UNSPSCFans
    • Kód UNSPSC40101604
    • Kód Uniclass 2015Pr_65_67_29_67
    • Popis Uniclass 2015Propeller fans
    • Kód CSI MasterFormat 201411 30 34
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Ceiling Fans
    • Číslo OmniClass23-33 31 19 11 15
    • Název OmniClassCeiling Fans