Publikovat produkty
MINI TUBE FAN M Transparent FAN M DC SMART
MINI TUBE FAN M Transparent FAN M DC SMART
MINI TUBE FAN M Transparent FAN M DC SMART
MINI TUBE FAN M Transparent FAN M DC SMART

    MINI TUBE FAN M Transparent FAN M DC SMART

    MINI TUBE FAN is a contemporary ceiling fan that is perfect for rooms between 13m2 and 17m2. It is activated using a remote control, included. This ceiling fan with a DC motor with low consumption has 6 speeds that can be regulated. This fan has a reverse function, so it can be used in the coldest winter months, optimizing the efficiency of your heating. Air flow: 145.7 m3 min / 5145 CFM Control your fan with the WiZ app. It works with 2.4 GHz WIFI and develops the same functionalities as the remote control. It can be used with Alexa, Siri and Google Assistant. Remember that it is necessary to add the Smart receiver Ref. 34150, which must be purchased separately.
    Specifikace
    • Reference: 33393WP

      Catalogue: Ventilacion

      EAN: 8421776222984

      Tariff Item: 8414510090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Ceiling

      Series: 3334

      Blade material: ABS

      IP: 20

      Hertz: 50/60Hz

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 290

      Length: 1280

      Depth: 1280

      Total diameter: 1280

      Canopy diameter: 130

      Related accessory: 34150

      Engine type: DC

      No of blades: 3

      Reversible Blades: 0

      Number of speeds: 6

      W: 4-6-9-13-22-32

      RPM: 51-77-103-129-155-185

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 1

      Individual box height (MM): 320

      Individual box width (MM): 350

      Length individual box (MM): 730

      Volume Box Ind. Trawl: 0.08176

      Gross weight of box Ind. Trawl: 5.6

      PCS: 200

      Net weight consolidated item: 4.312

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota33393WP_-_mini-tube-fan-transparent-ceiling-fan-with-dc-motor-smart
    • Skupina výrobkůFan
    • Skupina produktůWithout Light
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-07-30
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMHVAC - Mechanické větrání
    • Klasifikace IFCVentilátor
    • Kód ETIMEC000532
    • Název ETIMFan
    • Název UNSPSCFans
    • Kód UNSPSC40101604
    • Kód Uniclass 2015Pr_65_67_29_67
    • Popis Uniclass 2015Propeller fans
    • Kód CSI MasterFormat 201411 30 34
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Ceiling Fans
    • Číslo OmniClass23-33 31 19 11 15
    • Název OmniClassCeiling Fans