Publikovat produkty
DECO FAN M Chrome FAN LED with DC motor
DECO FAN M Chrome FAN LED with DC motor
DECO FAN M Chrome FAN LED with DC motor
DECO FAN M Chrome FAN LED with DC motor

    DECO FAN M Chrome FAN LED with DC motor

    DECOFAN is the sophisticated version of JUST FAN that incorporates a decorative accessory made of glass. DECO FAN is an industrial and modern style ceiling fan. Perfect for rooms from 13m2 to 17'6m2 and its motor is DC type with low consumption. It has 6 speeds that can be regulated. This fan with a chrome finish and transparent blades has a reverse mode, and can be used in the coldest winter months, optimizing the efficiency of your heating. It is activated with a remote control, which is included with the fan.
    Specifikace
    • Reference: 33394D

      Catalogue: Ventilacion

      EAN: 8421776234796

      Tariff Item: 8414510090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: No

      ERP applies?: No

      Fixing: Ceiling

      Series: 3401

      Blade material: PC

      IP: 20

      Hertz: 50/60Hz

      Voltage: 220V-240V

      Total height: 450

      Length: 1280

      Depth: 1280

      Total diameter: 1280

      Canopy diameter: 130

      Engine type: DC

      No of blades: 3

      Reversible Blades: 0

      Number of speeds: 6

      W: 4-6-9-13-22-32

      RPM: 51-77-103-129-155-185

      Additional rods included in the box: Yes

      Unit box per Master box: 0

      Volume Box Ind. Trawl: 0,083357

      Gross weight of box Ind. Trawl: 7

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 5.39

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota33394D_-_deco-fan-chrome-ceiling-fan-led-with-dc-motor
    • Skupina výrobkůFan
    • Skupina produktůWithout Light
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-07-30
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMHVAC - Mechanické větrání
    • Klasifikace IFCVentilátor
    • Kód ETIMEC000532
    • Název ETIMFan
    • Název UNSPSCFans
    • Kód UNSPSC40101604
    • Kód Uniclass 2015Pr_65_67_29_67
    • Popis Uniclass 2015Propeller fans
    • Kód CSI MasterFormat 201411 30 34
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Ceiling Fans
    • Číslo OmniClass23-33 31 19 11 15
    • Název OmniClassCeiling Fans