Publikovat produkty
ANDROS XXL Anodized grey fan
ANDROS XXL Anodized grey fan
ANDROS XXL Anodized grey fan

    ANDROS XXL Anodized grey fan

    Large anodized gray ceiling fan with 6 aerodynamic blades and a groundbreaking design. ANDROS is a contemporary ceiling fan, ideal for ventilation of rooms from 17.6m2. It is activated using a remote control, included. This ceiling fan with DC motor has 6 speeds that can be regulated. This fan has a reverse function, so it can be used in the coldest winter months, optimizing the efficiency of your heating. This fan can be installed on sloped ceilings.
    Specifikace
    • Reference: 33465A

      Catalogue: Ventilacion

      EAN: 8421776249677

      Tariff Item: 8414510090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: No

      ERP applies?: No

      Fixing: Ceiling

      Series: 1327

      Blade material: Aluminium

      IP: 20

      Hertz: 50/60Hz

      Voltage: 220V-240V

      Total height: 460

      Length: 2130

      Depth: 2130

      Total diameter: 2130

      Canopy diameter: 150

      Engine type: DC

      No of blades: 6

      Reversible Blades: 0

      Number of speeds: 6

      W: 4-6-10-15-22-35

      RPM: 30-41-53-64-74-88

      Additional rods included in the box: No

      Individual box height (MM): 320

      Individual box width (MM): 305

      Length individual box (MM): 605

      Volume Box Ind. Trawl: 0,074123

      Gross weight of box Ind. Trawl: 8.4

      PCS: 16

      Net weight consolidated item: 6.888

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota33465A_-_andros-anodized-grey-ceiling-fan
    • Skupina výrobkůFan
    • Skupina produktůWithout Light
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-07-30
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMHVAC - Mechanické větrání
    • Klasifikace IFCVentilátor
    • Kód ETIMEC000532
    • Název ETIMFan
    • Název UNSPSCFans
    • Kód UNSPSC40101604
    • Kód Uniclass 2015Pr_65_67_29_67
    • Popis Uniclass 2015Propeller fans
    • Kód CSI MasterFormat 201411 30 34
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Ceiling Fans
    • Číslo OmniClass23-33 31 19 11 15
    • Název OmniClassCeiling Fans