Publikovat produkty
MINI ICARIA S White fan
MINI ICARIA S White fan
MINI ICARIA S White fan
MINI ICARIA S White fan

    MINI ICARIA S White fan

    MINI ICARIA is a ceiling fan that incorporates a light kit with modern lines, ideal for rooms of less than 13m2. Motor made of steel, plywood blades and opal glass diffuser. The finish of the blades is white and they are reversible. It is activated using a remote control, included. It has 3 adjustable speeds. This fan has a reverse function. Air flow: 101.09 m3 min / 3568 CFM. Suitable for sloped roof.
    Specifikace
    • Reference: 33698

      Catalogue: Ventilacion

      EAN: 8421776116160

      Tariff Item: 8414510090

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: 0

      Fixing: Ceiling

      Series: 3369

      Diffusor material: Glass

      Blade material: MDF

      Diffuser finish: Opal

      IP: 20

      Power max.(W): 8W

      Hertz: 50Hz

      Light source: E14

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 2

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to B

      Recommended bulb: 17461

      Voltage: 220V-240V

      Total height: 405

      Length: 1070

      Depth: 1070

      Total diameter: 1070

      Canopy diameter: 130

      Ceiling/light kit diameter: 160

      Related accessory: 33928

      Engine type: AC

      No of blades: 4

      Reversible Blades: 1

      Number of speeds: 3

      W: 16-24-35

      RPM: 135-175-210

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 1

      Individual box height (MM): 252

      Individual box width (MM): 250

      Length individual box (MM): 540

      Volume Box Ind. Trawl: 0.03402

      Gross weight of box Ind. Trawl: 6.6

      PCS: 24

      Net weight consolidated item: 5.8

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota33698_-_mini-icaria-white-ceiling-fan
    • Skupina výrobkůFan
    • Skupina produktůWith Light
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-07-30
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMHVAC - Mechanické větrání
    • Klasifikace IFCVentilátor
    • Kód ETIMEC000532
    • Název ETIMFan
    • Název UNSPSCFans
    • Kód UNSPSC40101604
    • Kód Uniclass 2015Pr_65_67_29_67
    • Popis Uniclass 2015Propeller fans
    • Kód CSI MasterFormat 201411 30 34
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Ceiling Fans
    • Číslo OmniClass23-33 31 19 11 15
    • Název OmniClassCeiling Fans