Publikovat produkty
ICARIA L White fan
ICARIA L White fan
ICARIA L White fan
ICARIA L White fan

    ICARIA L White fan

    Ceiling fan with light with modern lines ideal for rooms up to 17m2. Motor made of steel, plywood blades and opal glass diffuser. The finish of the blades is white/maple and they are reversible. It is activated using a remote control, included. It has 3 adjustable speeds. This fan has a reverse function. Air flow: 155.62 m3 min / 5496 CFM. This fan can be installed on sloped ceilings.
    Specifikace
    • Reference: 33700

      Catalogue: Ventilacion

      EAN: 8421776090477

      Tariff Item: 8414510090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: 0

      Fixing: Ceiling

      Series: 3300

      Diffusor material: Glass

      Blade material: MDF

      Diffuser finish: Opal

      IP: 20

      Power max.(W): 15W

      Hertz: 50Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 2

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to B

      Recommended bulb: 17463

      Voltage: 220V-240V

      Total height: 415

      Length: 1320

      Depth: 1320

      Total diameter: 1320

      Canopy diameter: 150

      Ceiling/light kit diameter: 270

      Related accessory: 33928

      Engine type: AC

      No of blades: 4

      Reversible Blades: 1

      Number of speeds: 3

      W: 15-30-56

      RPM: 100-150-205

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 1

      Individual box height (MM): 320

      Individual box width (MM): 302

      Length individual box (MM): 625

      Volume Box Ind. Trawl: 0.061504

      Gross weight of box Ind. Trawl: 8,900

      PCS: 16

      Net weight consolidated item: 7.692

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota33700_-_icaria-white-ceiling-fan
    • Skupina výrobkůFan
    • Skupina produktůWith Light
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-07-30
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMHVAC - Mechanické větrání
    • Klasifikace IFCVentilátor
    • Kód ETIMEC000532
    • Název ETIMFan
    • Název UNSPSCFans
    • Kód UNSPSC40101604
    • Kód Uniclass 2015Pr_65_67_29_67
    • Popis Uniclass 2015Propeller fans
    • Kód CSI MasterFormat 201411 30 34
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Ceiling Fans
    • Číslo OmniClass23-33 31 19 11 15
    • Název OmniClassCeiling Fans