Publikovat produkty
SAONA L LED White fan with DC motor
SAONA L LED White fan with DC motor
SAONA L LED White fan with DC motor
SAONA L LED White fan with DC motor

    SAONA L LED White fan with DC motor

    SAONA is a white ceiling fan with a steel body and ABS blades. It has a DC motor with low consumption and is perfect for ventilating rooms of up to 17.6m2. It is activated using a remote control, included. This ceiling fan has 5 speeds. Air flow: 188 m3 min / 6643 CFM.
    Specifikace
    • Reference: 33803

      Catalogue: Ventilacion

      EAN: 8421776180635

      Tariff Item: 8414510090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: No

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1074527

      Fixing: Ceiling

      Series: 3803

      Diffusor material: PC

      Blade material: ABS

      Diffuser finish: Opal

      Light Source Energy Class: D

      Light Source Code: L00084

      IP: 20

      Power max.(W): 24

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: SMD LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 2475lm

      Voltage: 220V-240V

      Adjustable K range: 3000 - 4000 - 6000K

      Adjustable Color Temperature (K): 1

      CRI: >80

      Total height: 330

      Length: 1320

      Depth: 1320

      Total diameter: 1320

      Canopy diameter: 150

      Ceiling/light kit diameter: 330

      Engine type: DC

      No of blades: 5

      Reversible Blades: 0

      Number of speeds: 6

      W: 6-8-13-18-25-38

      RPM: 80-100-120-140-160-180

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 1

      Individual box height (MM): 350

      Individual box width (MM): 390

      Length individual box (MM): 615

      Volume Box Ind. Trawl: 0.083948

      Gross weight of box Ind. Trawl: 10.9

      PCS: 12

      Net weight consolidated item: 9.098

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota33803_-_saona-led-led-white-ceiling-fan-with-dc-motor
    • Skupina výrobkůFan
    • Skupina produktůWith Light
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-07-30
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMHVAC - Mechanické větrání
    • Klasifikace IFCVentilátor
    • Kód ETIMEC000532
    • Název ETIMFan
    • Název UNSPSCFans
    • Kód UNSPSC40101604
    • Kód Uniclass 2015Pr_65_67_29_67
    • Popis Uniclass 2015Propeller fans
    • Kód CSI MasterFormat 201411 30 34
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Ceiling Fans
    • Číslo OmniClass23-33 31 19 11 15
    • Název OmniClassCeiling Fans