Publikovat produkty
KAUAI XXL Brown fan
KAUAI XXL Brown fan
KAUAI XXL Brown fan

    KAUAI XXL Brown fan

    KAUAI is a long brown ceiling fan ideal for spaces from 28m2. With a simple and timeless design, this fan with a DC motor works by remote control with programmer. It has 6 speeds that can be regulated. KAUAI has a reverse function.
    Specifikace
    • Reference: 34200A

      Catalogue: Ventilacion

      EAN: 8421776250444

      Tariff Item: 8414510090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: No

      ERP applies?: No

      Fixing: Ceiling

      Series: 3421

      Blade material: Wood

      IP: 20

      Hertz: 50/60Hz

      Voltage: 220V-240V

      Total height: 480

      Length: 2400

      Depth: 2400

      Total diameter: 2400

      Canopy diameter: 150

      Engine type: DC

      No of blades: 3

      Reversible Blades: 0

      Number of speeds: 5

      W: 13-17-20-35-54

      RPM: 79-86-93-110-126

      Additional rods included in the box: Yes

      Individual box height (MM): 290

      Individual box width (MM): 290

      Length individual box (MM): 440

      Volume Box Ind. Trawl: 0,100724

      Gross weight of box Ind. Trawl: 9.8

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 8.33

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota34200A_-_kauai-brown-ceiling-fan
    • Skupina výrobkůFan
    • Skupina produktůWithout Light
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-07-30
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMHVAC - Mechanické větrání
    • Klasifikace IFCVentilátor
    • Kód ETIMEC000532
    • Název ETIMFan
    • Název UNSPSCFans
    • Kód UNSPSC40101604
    • Kód Uniclass 2015Pr_65_67_29_67
    • Popis Uniclass 2015Propeller fans
    • Kód CSI MasterFormat 201411 30 34
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Ceiling Fans
    • Číslo OmniClass23-33 31 19 11 15
    • Název OmniClassCeiling Fans