Publikovat produkty
KHIOS XL LED Dark fan
KHIOS XL LED Dark fan
KHIOS XL LED Dark fan
KHIOS XL LED Dark fan

    KHIOS XL LED Dark fan

    Extra long ceiling fan with light with modern lines ideal for spaces from 28m2. It is activated using a remote control, included. KHIOS has 6 speeds that can be regulated. This fan has a reverse summer-winter function, and can be used in the coldest winter months, optimizing the efficiency of your heating.
    Specifikace
    • Reference: 34250A

      Catalogue: Ventilacion

      EAN: 8421776250468

      Tariff Item: 8414510090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: Yes

      Fixing: Ceiling

      Series: 3425

      Diffusor material: PC

      Blade material: Aluminium

      Diffuser finish: Opal

      IP: 20

      Power max.(W): 32W

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: SMD LED

      Light source included: Yes

      Lumens max: 2200lm

      Voltage: 220V-240V

      Colour temperature: 3000K

      CRI: >80

      Total height: 670

      Length: 3050

      Depth: 3050

      Total diameter: 3050

      Canopy diameter: 240

      Ceiling/light kit diameter: 300

      Engine type: DC

      No of blades: 6

      Reversible Blades: 0

      Number of speeds: 6

      W: 16-47-70-93-116-140

      RPM: 38-56-64-70-74-77

      Additional rods included in the box: No

      Individual box height (MM): 300

      Individual box width (MM): 390

      Length individual box (MM): 390

      Volume Box Ind. Trawl: 0,159274

      Gross weight of box Ind. Trawl: 28,6

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 28,68

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota34250A_-_khios-led-dark-ceiling-fan
    • Skupina výrobkůFan
    • Skupina produktůWith Light
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-07-30
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMHVAC - Mechanické větrání
    • Klasifikace IFCVentilátor
    • Kód ETIMEC000532
    • Název ETIMFan
    • Název UNSPSCFans
    • Kód UNSPSC40101604
    • Kód Uniclass 2015Pr_65_67_29_67
    • Popis Uniclass 2015Propeller fans
    • Kód CSI MasterFormat 201411 30 34
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Ceiling Fans
    • Číslo OmniClass23-33 31 19 11 15
    • Název OmniClassCeiling Fans