Publikovat produkty
KERALA Dark grey wall lamp
KERALA Dark grey wall lamp
KERALA Dark grey wall lamp
KERALA Dark grey wall lamp

    KERALA Dark grey wall lamp

    4.7 z 5 hvězdiček4.7(11 recenze)
    Wall lamp for outdoor lighting with a timeless style. This wall light is designed to illuminate the garden or the entrance of the house.
    Specifikace
    • Reference: 74453

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776147232

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1107698

      Fixing: Wall

      Series: 7445

      Diffusor material: Glass

      Diffuser finish: Transparent

      Light Source Energy Class: E

      Light Source Code: L00160

      IP: 54

      Power max.(W): 13

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: SMD LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 600lm

      Voltage: 100V-240V

      Colour temperature: 3000K

      CRI: >80

      MAC ADAM STEP: 2 SDCM

      Total height: 380

      Length: 120

      Depth: 170

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 4

      Individual box height (MM): 208

      Individual box width (MM): 175

      Length individual box (MM): 405

      Volume Box Ind. Trawl: 0.014742

      Gross weight of box Ind. Trawl: 2.9

      PCS: 48

      Net weight consolidated item: 2.33

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota74453_-_kerala-led-dark-grey-wall-lamp
    • Skupina výrobkůOutdoor
    • Skupina produktůSurface
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-07-30
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Venkovní
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Kód ETIMEG000027
    • Název ETIMLuminaires
    • Název UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
    • Kód UNSPSC391116
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Popis Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures
    • Kód CSI UniFormat IID50
    • Název CSI UniFormat IIELECTRICAL